Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Prodotti mini di KIPP

Nuovi componenti KIPP di piccole dimensioni - massima funzionalità nel minimo spazio

Soluzioni compatte per grandi idee

Con i nuovi mini componenti, HEINRICH KIPP WERK amplia la propria gamma di elementi di comando precisi e robusti, per applicazioni con uno spazio di installazione limitato. Che si tratti di tecnologia medica, di misurazione o di automazione, le serie di prodotti mini consentono ai progettisti di integrare la nota qualità KIPP anche negli spazi più ristretti.

 

Impugnature ad alette in acciaio inox (K2041)

Le collaudate impugnature ad alette Miniwing sono ora disponibili anche nella versione in acciaio inox di alta qualità, ideale per applicazioni igieniche e in ambienti difficili. Tre modelli di impugnatura, con filettature da M4 a M8, realizzate in acciaio inox 1.4308 o 1.4404, che garantiscono una durata, una manovrabilità e una qualità anticorrosione superiori.
 

Leva di serraggio mini – Ora disponibile anche nella misura 9

Per le situazioni di installazione particolarmente complesse, KIPP offre le sue maniglie a leva con una lunghezza dell'impugnatura di 22 mm. Realizzate in zinco pressofuso o in termoplastica ad alte prestazioni, le nuove varianti (ad es. K0122, K1700) sono disponibili con filettature interne o esterne da M3 a M5 e sono ideali per dispositivi meccanici di precisione, sistemi ottici o stazioni di assemblaggio.
 

Leve a camma mini - Compatte e potenti

Le nuove dimensioni mini delle leve a camma (22 e 28 mm) offrono una forte tensione con un ingombro minimo. Realizzate in alluminio o acciaio inox, con filettature M3/M4, sono la soluzione perfetta per attività di serraggio precise in apparecchiature di laboratorio o sistemi di misurazione.

Mini guide telescopiche - Guide nel formato più piccolo

KIPP ha aggiunto alla sua gamma do prodotti mini guide telescopiche (K2451-K2456) con lunghezze di 70-200 mm. I modelli in alluminio (particolarmente leggeri) o in acciaio inox (anche con lubrificante alimentare) offrono un'estensione parziale o totale, ideali per guide di precisione di piccole dimensioni nell'ingegneria meccanica, nella tecnologia medica e nell'automazione.




Focus sulle dimensioni mini - Funzioni al top

Con l'aggiunta di queste varianti all'intera gamma di prodotti, KIPP offre soluzioni sofisticate per tutti coloro che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità, ergonomia e durata anche negli spazi più ristretti. I progettisti beneficiano della massima funzionalità con il minimo ingombro, principio di base di KIPP.

Scopriteli ora: Parti operative mini per applicazioni precise. 

In questo video potete vedere una breve spiegazione della nostra versione mini della leva eccentrica.